Han CGM-M M32x1,5 D.18-25mm
Artigo nº.: 19 00 000 5096
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM-M M32x1,5 D.18-25mm
Artigo nº.: 19 00 000 5096
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® CGM-M |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Torque de aperto | ≤15 Nm (dependendo do cabo e do inserto de vedação usado) |
---|---|
Tamanho | 40 |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 | |
Tamanho | M32 |
Faixa de aperto | 18 ... 25 mm |
Largura entre cantos | 44 mm |
Anterior
Próximo