Han CGM-M M32x1,5 D.13-20mm/18-25mm
Artigo nº.: 19 00 000 5095
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM-M M32x1,5 D.13-20mm/18-25mm
Artigo nº.: 19 00 000 5095
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® CGM-M |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Torque de aperto | ≤15 Nm (dependendo do cabo e do inserto de vedação usado) |
---|---|
Tamanho | 40 |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 | |
Tamanho | M32 |
Faixa de aperto | 13 ... 25 mm |
Largura entre cantos | 44 mm |
Material (prensa-cabo) | Metal |
---|---|
Material (vedação) | NBR |
Material (anel de aperto) | Poliamida (PA) |
Superfície (acessórios) | Niquelado |
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
Substâncias REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Fio | |
Número ECHA SCIP | 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 96 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 84849000 |
GTIN | 5713140123816 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Próximo