Han CGM-M M25x1,5 D.9-16mm
Artigo nº.: 19 00 000 5090
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM-M M25x1,5 D.9-16mm
Artigo nº.: 19 00 000 5090
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® CGM-M |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Torque de aperto | ≤12 Nm (dependendo do cabo e do inserto de vedação usado) |
---|---|
Tamanho | 30 |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 | |
Tamanho | M25 |
Faixa de aperto | 9 ... 16 mm |
Largura entre cantos | 33,5 mm |
Anterior
Próximo