Han CGM-M M16x1,5 D. 5-10mm
Artigo nº.: 19 00 000 5030
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM-M M16x1,5 D. 5-10mm
Artigo nº.: 19 00 000 5030
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® CGM-M |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Tamanho | 20 |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 | |
Tamanho | M16 |
Faixa de aperto | 5 ... 10 mm |
Largura entre cantos | 22,2 mm |
Anterior
Próximo