Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
Artigo nº.: 19 00 000 5028
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
Artigo nº.: 19 00 000 5028
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® CGM-M |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Tamanho | 17 |
---|---|
19 | |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 | |
Tamanho | M16 |
Faixa de aperto | 4 ... 8 mm |
Largura entre cantos | 20,8 mm |
Anterior
Próximo