Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
Artigo nº.: 19 00 000 5026
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
Artigo nº.: 19 00 000 5026
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® CGM-M |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Tamanho | 14 |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 | |
Tamanho | M12 |
Faixa de aperto | 3 ... 6,5 mm |
Largura entre cantos | 15,5 mm |
Anterior
Próximo