Han Brid-RJ45 C-M Hirose
Artigo nº.: 09 12 003 3031
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Brid-RJ45 C-M Hirose
Artigo nº.: 09 12 003 3031
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han-Brid® |
Identificação | Han-Brid® RJ45 C |
Especificação | Conector de rede híbrido |
Gênero | Macho |
---|---|
Tamanho | 3 A |
Número de Pólos | 2 |
outros contatos | + RJ45 |
Detalhes | Com HIROSE RJ45 |
Seção transversal do condutor | 0,18 ... 0,2 mm² Fio flexível |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 25/7 ... AWG 24/7 Fio flexível |
Diâmetro externo do fio | 0,9 ... 1 mm |
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão Nominal | 24 V |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Diâmetro do cabo | 6,6 mm |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 15,8 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140016910 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo