Han Brid-RJ45 C-F WDF
Artigo nº.: 09 12 003 2776
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Brid-RJ45 C-F WDF
Artigo nº.: 09 12 003 2776
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han-Brid® |
Identificação | Han-Brid® RJ45 C |
Especificação | Conector de rede híbrido |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Tamanho | 3 A |
Número de Pólos | 2 |
outros contatos | + RJ45 |
Detalhes | Passagem através do painel |
Angular |
Corrente Nominal | 10 A |
---|---|
Tensão Nominal | 24 V |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 17,18 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140016804 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo