Han B Protect Cover Die Cast (Easy hood)
Artigo nº.: 11 30 024 5422
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han B Protect Cover Die Cast (Easy hood)
Artigo nº.: 11 30 024 5422
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® Easy Hood |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para carcaças |
a ... d | |
Metal | |
Com cordão de fixação |
Tamanho | 24 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP54 |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 115,2 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140110847 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo