Han B Hood Side Entry HC 4 Pegs M40
Artigo nº.: 19 30 024 0528
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han B Hood Side Entry HC 4 Pegs M40
Artigo nº.: 19 30 024 0528
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® B |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tipo | Contrução Alta |
Tamanho | 24 B |
---|---|
Versão | Entrada lateral |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M40 |
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |
Campo de aplicação | Carcaças/bases padrão para conectores industriais |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
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
Peso líquido | 100 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140126909 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo