Han B Base Panel 1 Lever Thermoplastic C
Artigo nº.: 09 30 010 0303
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han B Base Panel 1 Lever Thermoplastic C
Artigo nº.: 09 30 010 0303
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® B |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Com tampa termoplástica |
Tipo | Construção baixa |
Tamanho | 10 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Yes |
Campo de aplicação | Carcaças/bases padrão para conectores industriais |
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
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Policarbonato (PC) |
Aço inox | |
Cor (travamento) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) | V-0 |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be |
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
Peso líquido | 100 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140044463 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo