Han A Hood Top Entry 2 Pegs M20
Artigo nº.: 19 20 003 1440
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han A Hood Top Entry 2 Pegs M20
Artigo nº.: 19 20 003 1440
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han A® |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M20 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças/Bases padrão para aplicações industriais. |
Conteúdo da embalagem | Por favor, peça o parafuso separadamente. |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP44 |
IP65 Com parafuso de vedação | |
IP67 Com parafuso de vedação | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 12 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
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
Níquel | |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 60 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140124585 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo