Han 8D male insert crimp w. sealing scre
Artigo nº.: 09 36 008 3006
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 8D male insert crimp w. sealing scre
Artigo nº.: 09 36 008 3006
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han D® |
Especificação | Com parafuso de fixação IP67 |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Tamanho | 3 A |
Número de Pólos | 8 |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
para carcaças/bases termoplásticas e metálicas |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão Nominal | 50 V |
Tensão Nominal | 50 V AC |
120 V DC | |
Tensão nominal de impulso | 1,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (vedação) | NBR |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | HB |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 175301-801 | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 8 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140282278 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo