Han 70A bridged crimp module, F PA V2
Artigo nº.: 09 14 002 3147
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 70A bridged crimp module, F PA V2
Artigo nº.: 09 14 002 3147
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® 70 A |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Descrição do módulo | 2 Contatos em ponte |
Versão de codificação 2 |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 2 |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 6 ... 25 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 70 A |
Tensão Nominal | 1.000 V |
Tensão nominal de impulso | 8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
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
IEC 61984 | |
Aprovações | DNV GL |
CE | |
UKCA |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 10,6 g |
País de origem | EUA |
GTIN | 5713140572874 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Anterior
Próximo