Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
Artigo nº.: 09 14 005 2646
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
Artigo nº.: 09 14 005 2646
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® 70 A Hybrid |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Método de terminação | Terminação de parafuso axial / terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 5 |
Número de contatos de sinal | 4 |
Número de contatos de potência | 1 |
Detalhes | Por favor solicite contatos de sinal separadamente |
Seção transversal do condutor | 6 ... 16 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 70 A |
Tensão Nominal | 1.000 V |
Tensão nominal de impulso | 8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Corrente nominal (sinal) | 16 A |
Tensão nominal (sinal) | 400 V |
Tensão nominal de impulso (sinal) | 6 kV |
Grau de poluição (sinal) | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Resistência de contato | ≤ 0,5 mΩ |
Comprimento de decapagem | 11 ... 12 mm |
Torque de aperto | 2 Nm @ 6 mm² |
3 Nm @ 10 mm² | |
4 Nm @ 14 mm² | |
4 Nm @ 16 mm² | |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 22 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140020269 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Anterior
Próximo