Han 6HPR hood cover toggle locking
Artigo nº.: 09 40 006 5404
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 6HPR hood cover toggle locking
Artigo nº.: 09 40 006 5404
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para carcaças |
Tamanho | 6 B |
---|---|
Tipo de trava | Trava com alavanca |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão | |
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
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 98 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140057357 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo