Han 6HPR Hood Side M25 Toggle lock
Artigo nº.: 19 40 006 0501
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 6HPR Hood Side M25 Toggle lock
Artigo nº.: 19 40 006 0501
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tamanho | 6 B |
---|---|
Versão | Entrada lateral |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M25 |
Tipo de trava | Trava com alavanca |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão | |
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (trava) | Aço inox |
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
Peso líquido | 450 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140129412 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo