Han 6HPR-Compact-CM-for SCL
Artigo nº.: 09 40 506 5411
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 6HPR-Compact-CM-for SCL
Artigo nº.: 09 40 506 5411
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR Compact |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para bases de embutir |
Tamanho | 6 HPR |
---|---|
Tipo de trava | Trava parafuso |
Toque de aperto (travamento do parafuso) | 4 Nm |
---|---|
Torque de aperto | 3 Nm |
Tamanho | 5 |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP6K9K conforme ISO 20653 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão | |
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Aço inox |
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
Peso líquido | 130 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140192089 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo