Han 6ES Press HMC-F
Artigo nº.: 09 33 206 2748
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 6ES Press HMC-F
Artigo nº.: 09 33 206 2748
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han® ES Press HMC |
Método de terminação | Terminal mola |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Tamanho | 6 B |
Número de Pólos | 6 |
contato terra | Yes |
Detalhes | somente para carcaças/bases de construção alta |
Slide azul |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 26 ... AWG 14 |
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão Nominal | 500 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
Comprimento de decapagem | 9 ... 11 mm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | HMC banhado a ouro |
Cor (acessórios) | Azul |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Fio | |
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 68 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140186101 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Anterior
Próximo