Han 6EMC/B-HBM-SL-HMC
Artigo nº.: 09 62 206 0301
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 6EMC/B-HBM-SL-HMC
Artigo nº.: 09 62 206 0301
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® EMC/B |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Vedação interna |
Tipo | Construção baixa |
Tamanho | 6 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Yes |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Policarbonato (PC) |
Aço inox | |
Cor (travamento) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) | V-0 |
Aprovações | CE |
---|---|
DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 99 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140171602 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo