Han 6B-HMC-HSE-R-M25
Artigo nº.: 19 30 206 0546
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 6B-HMC-HSE-R-M25
Artigo nº.: 19 30 206 0546
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HMC |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tipo | Contrução Alta |
Tamanho | 6 B |
---|---|
Versão | Entrada lateral |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M25 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças e bases especiais para muitos ciclos de conexão |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
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
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
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
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 115 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140170803 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo