Han 6B Docking Frame IP67 HTE0
Artigo nº.: 09 30 006 1719
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 6B Docking Frame IP67 HTE0
Artigo nº.: 09 30 006 1719
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Docking frame |
Descrição do acessório | Montagem traseira |
Tamanho | 06 B |
---|---|
Detalhes | Faixa de inserção x-axis: ± 1 mm |
Faixa de inserção y-axis: ± 1 mm | |
Faixa de inserção eixo Z: 0,5 / +1 mm |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
---|---|
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
Material (vedação) | NBR |
Material (acessórios) | Aço inox |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 344,3 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140572355 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Anterior
Próximo