Han 6B Docking Frame (35 mm)
Artigo nº.: 09 30 006 1704
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 6B Docking Frame (35 mm)
Artigo nº.: 09 30 006 1704
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Docking frame |
Tamanho | 06 B |
---|---|
Detalhes | Faixa de inserção x-axis: ± 1,5 mm |
Faixa de inserção y-axis: ± 1,5 mm | |
Conteúdo da embalagem | 1 quadro |
4 parafusos cilíndricos com pescoço (aço zincado) para fixar a docking frame |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
---|---|
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Material (acessórios) | Aço inox |
---|---|
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 105,54 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140194533 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Anterior
Próximo