Han 4HC250 Frame_male for HPR-Compact
Artigo nº.: 09 40 524 9944
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 4HC250 Frame_male for HPR-Compact
Artigo nº.: 09 40 524 9944
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR Compact |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para insertos macho |
4x Han® HC Modular 250 |
Tamanho | 24 B |
---|
Torque de aperto | 0,5 Nm Parafusos de fixação M3 |
---|
Material (acessórios) | Metal |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 31 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140193994 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo