Han 48M Surf. mount. 2xM40 1Lever Cover
Artigo nº.: 19 37 048 0298
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 48M Surf. mount. 2xM40 1Lever Cover
Artigo nº.: 19 37 048 0298
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® M |
Tipo de carcaça/base | Base de montagem em superfície |
Descrição da carcaça/base | Com tampa metálica |
Tipo | Contrução Alta |
Tamanho | 48 B |
---|---|
Versão | Entrada lateral |
Número de entradas de cabos | 2 |
Entrada de cabo | 2x M40 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes ásperos |
Conteúdo da embalagem | Via cega para entrada de um cabo |
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
Material (vedação) | FPM |
Material (trava) | Aço inox |
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
Peso líquido | 1.349 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140171404 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo