Han 48HPR mounting cover 2xM50 1xM20
Artigo nº.: 19 40 048 9813
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 48HPR mounting cover 2xM50 1xM20
Artigo nº.: 19 40 048 9813
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR |
Tipo de carcaça/base | Tampa de montagem |
Descrição da carcaça/base | Pino distanciador M6 |
Tamanho | 48 B |
---|---|
Número de entradas de cabos | 3 |
Entrada de cabo | 2x M50 |
1x M20 | |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Conteúdo da embalagem | 4 distanciadores |
4x Parafuso M6 | |
4 arruelas |
Toque de aperto (travamento do parafuso) | 4 Nm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão | |
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Aço inox |
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
Naftaleno |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 618,35 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140130395 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo