Han 40EEE PCB adapter
Artigo nº.: 09 33 000 9880
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 40EEE PCB adapter
Artigo nº.: 09 33 000 9880
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Adaptador para PCB |
Descrição do acessório | No inserto crimpado Han® 40 EEE |
Gênero | Macho |
---|---|
Fêmea | |
Tamanho | 16 B |
Número de Pólos | 40 |
Corrente Nominal | 16 A |
---|---|
Tensão Nominal | 500 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 15 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140190696 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Próximo