Han 4 Quintax Buchse, 3-9.5mm
Artigo nº.: 09 15 004 3113
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 4 Quintax Buchse, 3-9.5mm
Artigo nº.: 09 15 004 3113
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han-Quintax® |
Descrição do contato | para contatos de crimpagem Han D® |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Número de Pólos | 4 |
outros contatos | + blindagem |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão Nominal | 50 V |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência do contato, blindagem | ≤ 100 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (blindagem) | Zinco fundido, niquelado |
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
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 22 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140022669 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Anterior
Próximo