Han 3M-HBM-SL-C
Artigo nº.: 09 37 003 0305
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 3M-HBM-SL-C
Artigo nº.: 09 37 003 0305
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® M |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Reto |
Com tampa metálica |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes ásperos |
Detalhes | para insertos macho |
Conteúdo da embalagem | Com parafuso de vedação |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP44 |
IP65 Com parafuso de vedação | |
IP67 Com parafuso de vedação |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (vedação) | FPM |
Material (trava) | Aço inox |
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
Níquel | |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 64,88 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140055186 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo