Han 3HPR-C-SL-with cord-black chrome
Artigo nº.: 09 40 003 5412
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 3HPR-C-SL-with cord-black chrome
Artigo nº.: 09 40 003 5412
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para bases de embutir |
para bases de montagem superficial | |
Com cordão de fixação |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Tipo de trava | Trava parafuso |
Toque de aperto (travamento do parafuso) | 2 Nm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Revestimento cromado preto |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (trava) | Aço inox |
RoHS | não complacente |
Status ELV | não complacente |
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
Níquel |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 49,3 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140057166 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo