Han 3HPR Adapter.Ang M20 RoHs conform
Artigo nº.: 19 40 703 0900
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 3HPR Adapter.Ang M20 RoHs conform
Artigo nº.: 19 40 703 0900
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR |
Tipo de carcaça/base | Adaptador |
Descrição da carcaça/base | Parte inferior aberta |
para montagem de posição embutida |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M20 |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Detalhes | Ao usar os insertos das linhas Han® Q e Han A® é necessário remover a vedação no inserto. O parafuso de vedação do inserto deve ser substituído pelo parafuso de vedação da carcaça/base. |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
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
Peso líquido | 84,2 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140130470 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo