Han 3Ex-C-Metal f. HBM with seal
Artigo nº.: 09 36 003 5405
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 3Ex-C-Metal f. HBM with seal
Artigo nº.: 09 36 003 5405
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® Ex |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para bases de embutir |
para bases de montagem superficial | |
Metal | |
Com cordão de fixação | |
Com vedação |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Detalhes | para inserto fêmea montado |
Detalhes | ATENÇÃO! Somente para uso com carcaças e bases Han® Ex! |
Limitação de temperatura | -20 ... +40 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 5015 (azul-celeste) |
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
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 22,7 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140054752 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo