Han 3EMC-HBM-SL-C (cover w/o gasket)
Artigo nº.: 09 62 003 0307
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 3EMC-HBM-SL-C (cover w/o gasket)
Artigo nº.: 09 62 003 0307
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® EMC |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Com tampa metálica |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC |
Detalhes | para insertos macho |
Conteúdo da embalagem | Por favor, peça o parafuso separadamente. |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP44 |
IP65 Com parafuso de vedação | |
IP67 Com parafuso de vedação | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 12 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Aço |
Superfície (travamento) | Zincado |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
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
Níquel |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | CE |
DNV GL |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 61,9 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140073043 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo