Han 3A hood HMC TE M20 glued seal
Artigo nº.: 19 20 203 1443
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 3A hood HMC TE M20 glued seal
Artigo nº.: 19 20 203 1443
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HMC |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Descrição da carcaça/base | para Han-Brid® |
Com vedação colada |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M20 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças e bases especiais para muitos ciclos de conexão |
Detalhes | Bases Han® 3 A HMC devem ser combinadas somente com bases do portfólio Han® 3 A HMC. |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP44 |
IP65 / IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 12 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Aço |
Superfície (travamento) | Zincado |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 64,6 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140170711 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo