Han 3A RJ45 HYBRID PLUG AC
Artigo nº.: 09 57 308 0500 000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG AC
Artigo nº.: 09 57 308 0500 000
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | RJ45 Híbrido |
Elemento | Conector do cabo |
Especificação | Reto |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 8 |
Configuração do contato | L1, PE, N |
outros contatos | + 3x 300 V AC |
Seção transversal do condutor | 0,08 ... 0,22 mm² Fio flexível |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 28 ... AWG 24 Fio flexível |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Fio | |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 153 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85367000 |
GTIN | 5713140072510 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Anterior
Próximo