Han 3A Push-In, female insert
Artigo nº.: 09 20 003 5101
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 3A Push-In, female insert
Artigo nº.: 09 20 003 5101
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han A® |
Método de terminação | Push-In |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Tamanho | 3 A |
Número de Pólos | 3 |
contato terra | Yes |
Seção transversal do condutor | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão nominal condutor-terra | 230 V |
Tensão nominal condutor-condutor | 400 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
IEC 61984 | |
Aprovações | CE |
UKCA |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140434820 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo