Han 3A F Insert Screw
Artigo nº.: 09 20 003 2711
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 3A F Insert Screw
Artigo nº.: 09 20 003 2711
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han A® |
Método de terminação | Terminação parafusada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Tamanho | 3 A |
Número de Pólos | 3 |
contato terra | Yes |
Seção transversal do condutor | 0,75 ... 1,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão nominal condutor-terra | 230 V |
Tensão nominal condutor-condutor | 400 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV |
Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal conforme UL | 600 V |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Comprimento de decapagem | 2,5 ... 5,5 mm |
Torque de aperto | 0,25 Nm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
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
Número ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 0,6 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140038851 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo