Han 3A CP, black, cord/loop
Artigo nº.: 09 20 003 5455
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 3A CP, black, cord/loop
Artigo nº.: 09 20 003 5455
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han A® |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para carcaças cabo a cabo |
Termoplástico | |
Com cordão de fixação |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Detalhes | para inserto macho montado |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP44 |
IP65 / IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 6,44 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140191785 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo