Han 34 HPR - carrier hood 4xM40
Artigo nº.: 19 40 134 0643
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 34 HPR - carrier hood 4xM40
Artigo nº.: 19 40 134 0643
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR EasyCon |
Tipo de carcaça/base | Carcaça portadora |
Descrição da carcaça/base | Angular |
Tamanho | 34 HPR |
---|---|
Número de entradas de cabos | 4 |
Entrada de cabo | 4x M40 |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Toque de aperto (travamento do parafuso) | 4 Nm |
---|---|
Torque de aperto | 6 Nm Tampa de proteção |
1,5 Nm Insertos | |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão | |
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (vedação) | EPDM |
Material (trava) | Aço inox |
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
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 1.391 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140175440 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo