Han 32A-Protect. Cover-M-f. Hood+Base
Artigo nº.: 09 20 032 5401
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 32A-Protect. Cover-M-f. Hood+Base
Artigo nº.: 09 20 032 5401
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han A® |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para carcaças |
Metal |
Tamanho | 32 A |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |
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
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 26 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140040267 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo