Han 300A module short, female
Artigo nº.: 09 14 001 3105
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 300A module short, female
Artigo nº.: 09 14 001 3105
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® 300 A, para barramento |
Tamanho do módulo | Módulo duplo |
Método de terminação | Terminação parafusada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 1 |
Detalhes | Por favor solicite contatos separadamente. |
Corrente Nominal | 300 A |
---|---|
Tensão Nominal | 1.000 V |
Tensão Nominal | 1.000 V AC |
1.300 V DC | |
Tensão nominal de impulso | 8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | EN 50124-1 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 19 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140184480 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Anterior
Próximo