Han 2Mod agg
Artigo nº.: 09 14 002 0301
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Modular® Twin |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Tamanho | Modular Twin |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Yes |
Detalhes | Tensão nominal ≤630 V |
Tensão nominal de impulso ≤6 kV | |
Grau de poluição 3 | |
Para um conector completo a especificação de tensão nominal é o valor máximo que pode ser atingido. Nos casos em que o(s) módulo(s) usado(s) oferecem tensões nominais menores, então estas especificações são válidas. Tensões nominais maiores podem ser aprovadas em aplicações individuais, sob consulta com a HARTING. |
Anterior
Próximo