Han 24Mod Docking Frame Fixed, Set
Artigo nº.: 09 14 024 1716
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 24Mod Docking Frame Fixed, Set
Artigo nº.: 09 14 024 1716
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de acessório | Docking frame |
Descrição do acessório | Fixo |
para 6 módulos | |
A ... F | |
Características | O docking frame não tem contato Terra, pois isso não é necessário em mutas aplicações de sistema de gaveta. |
Adequado para módulos Han-Modular® exceto para o módulo Han® Megabit, módulo Han® RJ45, módulos ópticos e pneumáticos. |
Detalhes | Tensão nominal ≤630 V |
---|---|
Tensão nominal de impulso ≤6 kV | |
Grau de poluição 2 | |
Para um conector completo a especificação de tensão nominal é o valor máximo que pode ser atingido. Nos casos em que o(s) módulo(s) usado(s) oferecem tensões nominais menores, então estas especificações são válidas. Tensões nominais maiores podem ser aprovadas em aplicações individuais, sob consulta com a HARTING. |
Anterior
Próximo