Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE
Artigo nº.: 61 04 100 0347 01
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE
Artigo nº.: 61 04 100 0347 01
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR enlarged |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para insertos fêmea |
2x Han® HC Modular 650 | |
1x Han® Q 5/0 |
Tamanho | 24 HPR enlarged |
---|---|
Conteúdo da embalagem | 4x parafuso cilíndrico M6 x 20 |
4x parafuso cilíndrico M6 x 25 | |
4x Parafuso M4 | |
4x arruela SK S6 | |
4x arruela SK S4 |
Torque de aperto | 1,5 Nm Parafusos de fixação M4 |
---|---|
10 Nm Parafusos de fixação M6 |
Material (acessórios) | Metal |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 181 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140194212 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo