Han 24HPR VarioShell Mounting frame
Artigo nº.: 09 40 124 9921
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 24HPR VarioShell Mounting frame
Artigo nº.: 09 40 124 9921
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Quadros de montagem |
Descrição do acessório | Han® HPR VarioShell |
Tamanho | 24 HPR |
---|
Torque de aperto | 12 Nm Parafusos de fixação M8 |
---|---|
6 Nm Parafusos M6 para moldura e braçadeira de alívio de tensão |
Material (acessórios) | Alumínio fundido |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 864 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140193673 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo