Han 24HPR VarioShell-Cover
Artigo nº.: 09 40 124 9901
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 24HPR VarioShell-Cover
Artigo nº.: 09 40 124 9901
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR VarioShell |
Tipo de carcaça/base | Tampa de montagem |
Descrição da carcaça/base | para bases de embutir |
Tamanho | 24 HPR VS |
---|---|
Tipo de trava | Trava parafuso |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Torque de aperto | 12 Nm Frame de montagem |
---|---|
10 Nm Tampa de montagem | |
12 Nm Parafuso terra | |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP66 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão | |
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (vedação) | NBR |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
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
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 1.730 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140175570 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo