Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame a-h
Artigo nº.: 09 11 024 9934
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame a-h
Artigo nº.: 09 11 024 9934
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR enlarged |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para até 8 módulos individuais |
a … h |
Tamanho | 24 HPR enlarged |
---|---|
Conteúdo da embalagem | 1x adaptador macho Terra |
1x adaptador fêmea Terra | |
2x Parafuso M3 | |
4x arruela SK S6 | |
4x parafuso cilíndrico M6 x 30 | |
4x parafuso cilíndrico M6 x 40 |
Seção transversal do condutor | 4 ... 10 mm² Terminal Terra lateral de potência |
---|---|
1 ... 2,5 mm² Terminal Terra lateral de sinal | |
Torque de aperto | 0,5 Nm Parafusos de fixação M3 |
10 Nm Parafusos de fixação M6 | |
0,8 Nm Fixação do terminal Terra 1 ... 2,5 mm2 | |
1,5 Nm Fixação do terminal Terra 4 ... 10 mm2 | |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (acessórios) | Zinco fundido |
---|---|
Aço inox | |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 1 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140194366 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo