Han 24HPR-Compact-HTE3-HC-SCL-M25-2PE
Artigo nº.: 19 40 524 0436
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 24HPR-Compact-HTE3-HC-SCL-M25-2PE
Artigo nº.: 19 40 524 0436
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR Compact |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Descrição da carcaça/base | com Terra funcional |
Tipo | Contrução Alta |
Tamanho | 24 B |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 3 |
Entrada de cabo | 3x M25 |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Toque de aperto (travamento do parafuso) | 4 Nm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP6K9K conforme ISO 20653 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão | |
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (trava) | Aço inox |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % | |
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
Peso líquido | 532,45 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140174290 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo