Han 24EMC/B-HCC-M40 TE-w/o. DL
Artigo nº.: 19 62 824 0798
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 24EMC/B-HCC-M40 TE-w/o. DL
Artigo nº.: 19 62 824 0798
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® EMC/B |
Tipo de carcaça/base | Base cabo a cabo |
Tamanho | 24 B |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M40 |
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla (na carcaça) |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC |
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
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
Material (vedação) | NBR |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | CE |
DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 300 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140505148 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo