Han 24 HPR EasyCon Frame Male 4XHC350
Artigo nº.: 09 40 024 9913
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 4XHC350
Artigo nº.: 09 40 024 9913
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR EasyCon |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para insertos macho |
4x Han® HC Modular 350 |
Tamanho | 24 B |
---|---|
Conteúdo da embalagem | 2x pino distanciador (AF 7) |
4x Parafuso M4 | |
4x arruela SK S4 | |
4x tubos termoencolhíveis |
Torque de aperto | 6 Nm Pino distanciador |
---|---|
1,5 Nm Parafusos de fixação M4 |
Material (acessórios) | Metal |
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
Peso líquido | 270 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140058293 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo